Pilotni servoventil, ICSH 25-5
148X1418
Standard spoja: ANSI B 16.22, Gornji pokrov: 1 funkcijski modul
148X1418
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1-1/8 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Gornji pokrov | 1 funkcijski modul |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | ICSH 25-5 (3/16" Port), 1-1/8" ODS |
| Naziv proizvoda | Pilotni servoventil |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opis proizvoda | Dvostruka regulacija tlaka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon tlaka [psig] Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Raspon tlaka [psig] Pe [min.] | 0.0 psig |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Smjer | Ravno |
| Standard spoja | ANSI B 16.22 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina priključka (nazivna) [in] | 3/16 in |
| Vrsta proizvoda | ICSH 25-5 |
| Vrsta spoja | ODS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.112 Kilogram |
| Neto težina | 5.45 Kilogram |
| Volumen | 26.748 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162694176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |