Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotni servoventil, ICSH 25-5

148X1416

Vrsta spoja: Utični spoj, Standard spoja: ASME B 16.11, Gornji pokrov: 3 funkcijska modula

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov3 funkcijska modula
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICSH 25-5 (3/16" Port), 1" SW
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaDvostruka regulacija tlaka
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Raspon tlaka [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Raspon tlaka [psig] Pe [min.]0.0 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka (nazivna) [in]3/16 in
Vrsta proizvodaICSH 25-5
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6.112 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Volumen0.007 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162663851
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm