Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotni servoventil, ICSH 80, 80 mm, Čelni spoj

027H7302

Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Standard spoja: EN 10220, Veličina ulaznog priključka [mm]: 80, Kv vrijednost [m³/h]: 82

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]95.120 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov3 funkcijska modula
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]82.000 m³/h
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionICSH 80 DIN
Material quality (EF001257)Other
NapomeneUGRAĐENI FUNKCIJSKI MODUL
Naziv datoteke UL certifikataVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEACTÜVUAUL
Opis proizvodaServoventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
SmjerRavno
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina izlaznog priključka [in]3 in
Veličina izlaznog priključka [mm]80.0 mm
Veličina ulaznog priključka [in]3 in
Veličina ulaznog priključka [mm]80.00 mm
Verzija ventilaStandardna verzija
Vrsta izlaznog priključkaČelni spoj
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaICSH 80
Vrsta ulaznog priključkaČelni spoj
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina16.695 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen20.671 Liter
EAN/UPC5702428999359