Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotni servoventil, ICSH 50, 50 mm, Utični spoj

027H5307

Vrsta ulaznog priključka: Utični spoj, Standard spoja: ASME B 16.11, Veličina ulaznog priključka [mm]: 50, Kv vrijednost [m³/h]: 44

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]51.040 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov3 funkcijska modula
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]44.000 m³/h
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionICSH 50 SOC
Naziv datoteke UL certifikataVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEACTÜVUAUL
Opis proizvodaServoventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina izlaznog priključka [in]2 in
Veličina izlaznog priključka [mm]50.0 mm
Veličina ulaznog priključka [in]2 in
Veličina ulaznog priključka [mm]50.00 mm
Verzija ventilaStandardna verzija
Vrsta izlaznog priključkaUtični spoj
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaICSH 50
Vrsta ulaznog priključkaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina13.271 Kilogram
Neto težina9.966 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen20.671 Liter
EAN/UPC5702428514477