Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 150-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1462

Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]6 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov3 function modules
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L
Naziv proizvodaPilot operated servo valve
Oblik ambalažeSingle pack
Opis proizvodaElectronic control. regulator
OpremaCap
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
Karakteristike
Vrijednost
SmjerStraightway
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodElectronic control. Regulator
Veličina izlaznog priključka [in]6 in
Veličina priključka (nazivna) [in]6 in
Veličina ulaznog priključka [in]6 in
Vrsta izlaznog priključkaButt weld
Vrsta P-priključkaCVP-L
Vrsta proizvodaICS 150-DM
Vrsta SI-priključkaEVM-NC
Vrsta SII-priključkaCVE-L
Vrsta spojaButt weld
Vrsta ulaznog priključkaButt weld

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.004 Kilogram
Neto težina6.253 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm