Danfoss logo
Pilotni servoventil, ICS 80-DM-product-details

Pilotni servoventil, ICS 80-DM

148X1459

Vrsta spoja: Čelni spoj, Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Gornji pokrov: 3 funkcijska modula

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni tekst na naljepnici za tržište SAD-aw/change over to const. press.
Gornji pokrov3 funkcijska modula
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionICS 80-DM 3" BW CVE-L
Materijal tijelaČelik
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OpisICS 80 -DM, 3" BW , CVE-L
Opis proizvodaUpravljač s elektroničkom kontrolom
P-priključak_2CVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR717R744
Raspon tlaka [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Karakteristike
Vrijednost
Raspon tlaka [psig] Pe [min.]19.5 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Standardni ulazni priključakButt weld
Veličina izlaznog priključka [in]3 in
Veličina izlaznog priključka [mm]80.0 mm
Veličina ulaznog priključka [in]3 in
Veličina ulaznog priključka [mm]80.00 mm
Vrsta proizvodaICS 80-DM
Vrsta SI-priključkaEVM NC
Vrsta SII-priključkaCVE-L
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.036 Kilogram
Neto težina6.253 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm