Danfoss logo
Pilotni servoventil, ICS 50-DM-product-details

Pilotni servoventil, ICS 50-DM

148X1455

Vrsta spoja: Utični spoj, Standard spoja: ASME B 16.11, Gornji pokrov: 3 funkcijska modula

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatni tekst na naljepnici za tržište SAD-awith change over to constant p
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov3 funkcijska modula
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 50 -DM, 2" SW , CVE-L
Materijal tijelaČelik
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaUpravljač s elektroničkom kontrolom
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Raspon tlaka [psig] (CVP) [maks.]102.0 psig
Raspon tlaka [psig] (CVP) [min.]19.5 psig
Karakteristike
Vrijednost
Raspon tlaka [psig] Pe754.0 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Standardni ulazni priključakSocket weld
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina izlaznog priključka [in]2 in
Veličina ulaznog priključka [in]2 in
Veličina ulaznog priključka [mm]50.00 mm
Vrsta P-priključkaCVP-L
Vrsta proizvodaICS 50-DM
Vrsta SI-priključkaEVM NC
Vrsta SII-priključkaCVE-L
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.004 Kilogram
Neto težina6.169 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm