Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotni servoventil, ICS 40-DM

148X1440

Vrsta spoja: Čelni spoj, Standard spoja: ASME B 16.11, Gornji pokrov: 3 funkcijska modula

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 1/2 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov3 funkcijska modula
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 40 -DM, 1-1/2" BW , CVE-L w/ICAD
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OpisICS40-DM,1-1/2"SW,CVE-Lw/ICAD
Opis proizvodaUpravljač s elektroničkom kontrolom
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Raspon tlaka [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Raspon tlaka [psig] Pe [min.]0.0 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka (nazivna) [in]1 1/2 in
Vrsta proizvodaICS 40-DM
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina12.6 Kilogram
Neto težina11.146 Kilogram
Volumen56.285 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255031666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm