Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotni servoventil, ICS 65

148X1434

Vrsta spoja: Lemljenje, Standard spoja: ASME B 16.22, Gornji pokrov: Pogon

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]2 5/8 in
Dodatni tekst na naljepnici za tržište SAD-as električnim širokim otvaranjem
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrovPogon
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 65 BL 3" BW 0-102 PSIG
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaDiferencijalni regulator tlaka
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Raspon tlaka [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Raspon tlaka [psig] Pe [min.]0.0 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.22
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka (nazivna) [in]2 1/2 in
Vrsta proizvodaICS 65
Vrsta spojaLemljenje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina18.875 Kilogram
Neto težina16.843 Kilogram
Volumen56.025 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162663776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm