Danfoss logo
ICS1 65

Pilotni servoventil, ICS 50-BL

148X1414

Vrsta spoja: Čelni spoj, Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Gornji pokrov: 1 funkcijski modul

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]2 in
Dodatni tekst na naljepnici za tržište SAD-as električnim širokim otvaranjem
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaPilot operated servo valve
Gornji pokrov1 funkcijski modul
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 50-BL 2-1/2" BW EVM(NC) & CVPP-L pil
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaDiferencijalni regulator tlaka
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Raspon tlaka [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Raspon tlaka [psig] Pe [min.]0.0 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka (nazivna) [in]2 in
Vrsta proizvodaICS 50-BL
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina13.871 Kilogram
Neto težina12.601 Kilogram
Volumen26.748 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162687239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm