Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotni servoventil, ICS 25-20

148X1398

Vrsta spoja: Utični spoj, Standard spoja: ASME B 16.11, Gornji pokrov: 3 funkcijska modula

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/4 in
Dodatni tekst na naljepnici za tržište SAD-as električnim širokim otvaranjem
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov3 funkcijska modula
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 25-20 S 3/4" Port w 3/4" BW conn.
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaRegulacija tlaka na ulazu
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Raspon tlaka [psig] Pe [maks.]131.0 psig
Raspon tlaka [psig] Pe [min.]20.0 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka (nazivna) [in]3/4 in
Vrsta proizvodaICS 25-20
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina8.768 Kilogram
Neto težina8.737 Kilogram
Volumen22.493 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424628697
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm