Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotni servoventil, ICS 50

148X1387

Vrsta spoja: Lemljenje, Standard spoja: ASME B 16.22, Dimenzija priključka [in]: 2 1/2 in, Gornji pokrov: 3 funkcijska modula

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]2 1/2 in
Dodatni tekst na naljepnici za tržište SAD-as električnim širokim otvaranjem
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov3 funkcijska modula
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 50 2 1/2" ODS conn and EVM (NO) and
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaDiferencijalni regulator tlaka
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Raspon tlaka [psig] Pe [maks.]406.0 psig
Raspon tlaka [psig] Pe [min.]58.0 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.22
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka (nazivna) [in]2 in
Vrsta proizvodaICS 50
Vrsta spojaLemljenje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina14.018 Kilogram
Neto težina12.584 Kilogram
Volumen26.748 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424501877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm