Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotni servoventil, ICS 25-10-O

148X1383

Vrsta spoja: Lemni priključak, Standard spoja: LEMLJENJE ANSI, Gornji pokrov: 1 funkcijski modul

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 1/8 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov1 funkcijski modul
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 25-10-O 1-1/8" ODS conn and CVC-M pi
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaRegulacija tlaka na izlazu
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Raspon tlaka [psig] Pe [maks.]406.0 psig
Raspon tlaka [psig] Pe [min.]58.0 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaLEMLJENJE ANSI
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka (nazivna) [in]3/8 in
Vrsta proizvodaICS 25-10-O
Vrsta spojaLemni priključak

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6.292 Kilogram
Neto težina5.428 Kilogram
Volumen22.493 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424500856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm