Pilotni servoventil, ICS 65
148X1376
Vrsta spoja: Lemljenje, Standard spoja: ASME B 16.22, Gornji pokrov: Pogon
148X1376
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 2 5/8 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Gornji pokrov | Pogon |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | ICS 65 w/ 2-5/8" ODS connections and EVM |
| Naziv proizvoda | Pilotni servoventil |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opis proizvoda | Elektromagnetski ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon tlaka [psig] Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Raspon tlaka [psig] Pe [min.] | 20.0 psig |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Smjer | Ravno |
| Standard spoja | ASME B 16.22 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina priključka (nazivna) [in] | 2 1/2 in |
| Vrsta proizvoda | ICS 65 |
| Vrsta spoja | Lemljenje |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 16.413 Kilogram |
| Neto težina | 15.222 Kilogram |
| Volumen | 68.684 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286552 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |