Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotni servoventil, ICS 65-B

148X1334

Vrsta spoja: Čelni spoj, Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Gornji pokrov: 1 funkcijski modul

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3 in
Dodatni tekst na naljepnici za tržište SAD-as električnim širokim otvaranjem
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov1 funkcijski modul
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 65-B 3" BW 58 to 406 psig
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaRegulacija tlaka na ulazu
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Raspon tlaka [psig] Pe [maks.]406.0 psig
Raspon tlaka [psig] Pe [min.]58.0 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka (nazivna) [in]2 1/2 in
Vrsta proizvodaICS 65-B
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina18.948 Kilogram
Neto težina16.759 Kilogram
Volumen56.025 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428653466
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm