Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotni servoventil, ICS 25-15-O

148X1247

Vrsta spoja: Utični spoj, Standard spoja: ASME B 16.11, Gornji pokrov: 1 funkcijski modul

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/4 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov1 funkcijski modul
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 25-15-O 3/4" SOC 20 in.HG - 102 PS
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaRegulacija tlaka na izlazu
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka (nazivna) [in]1/2 in
Vrsta proizvodaICS 25-15-O
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina5.257 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Volumen22.493 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428513128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm