Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 50-L-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 50-L

148X1219

Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 1 function module

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]2 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov1 function module
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 50-L, 2'' SOC, 58 to 406 PSIG
Materijal tijelaSteel
Naziv proizvodaPilot operated servo valve
Oblik ambalažeSingle pack
Opis proizvodaDifferential press. regulator
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Raspon tlaka [psig] Pe [maks.]406.0 psig
Raspon tlaka [psig] Pe [min.]58.0 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerStraightway
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka (nazivna) [in]2 in
Vrsta proizvodaICS 50-L
Vrsta spojaSocket weld

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.832 Kilogram
Neto težina10.632 Kilogram
Volumen26.748 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255032373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm