Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotni servoventil, ICS 40-BL

148X1215

Vrsta spoja: Čelni spoj, Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Gornji pokrov: 1 funkcijski modul

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]2 in
Dodatni tekst na naljepnici za tržište SAD-as električnim širokim otvaranjem
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaPilot operated servo valve
Gornji pokrov1 funkcijski modul
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 40-BL, 2" BW, 0 to 102 PSIG
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaDiferencijalni regulator tlaka
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Raspon tlaka [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Raspon tlaka [psig] Pe [min.]0.0 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka (nazivna) [in]1 1/2 in
Vrsta proizvodaICS 40-BL
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.72 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Volumen26.748 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428000390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm