Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotni servoventil, ICS 25-5

148X1044

Vrsta spoja: NPT, Standard spoja: ASME B 1.20.1, Dimenzija priključka [in]: 3/4, Gornji pokrov: 1 funkcijski modul
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: ICS

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/4
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov1 funkcijski modul
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 25-5, 3/4" FPT Solenoid w/o coil
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaElektromagnetski ventil
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina priključka (nazivna) [in]3/4 in
Vrsta proizvodaICS 25-5
Vrsta spojaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.28 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.777 Liter
EAN/UPC5702428973922