Pilotni servoventil, ICS 40-B-(H)A4AB
148X0977
20 psig - 102 psig, Gornji pokrov: 3 funkcijska modula
148X0977
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatni tekst na naljepnici za tržište SAD-a | s električnim širokim otvaranjem |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Gornji pokrov | 3 funkcijska modula |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | ICS 40-B-(H)A4AB1½in.(20in HGto102psig) |
| Naziv proizvoda | Pilotni servoventil |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opis proizvoda | Regulacija tlaka na ulazu |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Raspon tlaka [psig] Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Raspon tlaka [psig] Pe [min.] | 20.0 psig |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Smjer | Ravno |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | ICS 40-B-(H)A4AB |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 15.078 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
| Volumen | 26.748 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428944014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |