Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotni servoventil, ICS 50-STD

148X0851

Gornji pokrov: 1 funkcijski modul

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov1 funkcijski modul
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 50 -STD - (H)A4A 2"
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaRegulacija tlaka na ulazu
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Raspon tlaka [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Raspon tlaka [psig] Pe [min.]0.0 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaICS 50-STD

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.007 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Volumen22.493 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428926805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm