Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotni servoventil, ICS 40-OS

148X0839

Vrsta spoja: Čelni spoj, Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Gornji pokrov: 3 funkcijska modula

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]2 in
Dodatni tekst na naljepnici za tržište SAD-as električnim isključivanjem
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov3 funkcijska modula
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 40-OS, 2” BW, 58 to 406 Psig
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaRegulacija tlaka na izlazu
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Raspon tlaka [psig] Pe [maks.]406.0 psig
Raspon tlaka [psig] Pe [min.]58.0 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka (nazivna) [in]1 1/2 in
Vrsta proizvodaICS 40-OS
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.4 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Volumen22.493 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428909174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm