Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotni servoventil, ICS 25-25

148X0827

Vrsta spoja: NPT, Gornji pokrov: 1 funkcijski modul

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov1 funkcijski modul
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 25-25 SOLENOID, 1" FPT
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaElektromagnetski ventil
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina priključka (nazivna) [in]1 in
Vrsta proizvodaICS 25-25
Vrsta spojaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6.26 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Volumen5.372 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428898515
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm