Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B

148X0700

Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/4 in
Dodatni tekst na naljepnici za tržište SAD-aw/electric wide-opening
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov3 function modules
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG
Naziv proizvodaPilot operated servo valve
Oblik ambalažeSingle pack
Opis proizvodaInlet press. regulator
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Raspon tlaka [psig] Pe [maks.]754.0 psig
Raspon tlaka [psig] Pe [min.]363.0 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerStraightway
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka (nazivna) [in]3/4 in
Vrsta proizvodaICS 25-20-B
Vrsta spojaSocket weld

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina8.78 Kilogram
Neto težina8.58 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm