Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotni servoventil, ICS 25-20-S

148X0643

Vrsta spoja: Utični spoj, Standard spoja: ASME B 16.11, Gornji pokrov: 3 funkcijska modula

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 in
Dodatni tekst na naljepnici za tržište SAD-as električnim isključivanjem
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov3 funkcijska modula
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 25-20-S, 1" SOC, 20 in.HG to 102 PSI
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaRegulacija tlaka na ulazu
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Raspon tlaka [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Raspon tlaka [psig] Pe [min.]20.0 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka (nazivna) [in]3/4 in
Vrsta proizvodaICS 25-20-S
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.08 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Volumen22.493 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428895002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm