Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotni servoventil, ICS 50-STD

148X0414

Vrsta spoja: Utični spoj, Standard spoja: ASME B 16.11, Gornji pokrov: 1 funkcijski modul

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]2 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov1 funkcijski modul
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 50-STD, 2" SOC, 58 - 319 PSIG
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaRegulacija tlaka na ulazu
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Raspon tlaka [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Raspon tlaka [psig] Pe [min.]20.0 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka (nazivna) [in]2 in
Vrsta proizvodaICS 50-STD
Vrsta spojaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina12 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Volumen26.748 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428833837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm