Pilotni servoventil, ICS 25-10
148X0360
Vrsta spoja: NPT, Standard spoja: ASME B 1.20.1, Dimenzija priključka [in]: 3/4, Gornji pokrov: 1 funkcijski modul
148X0360
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 3/4 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Gornji pokrov | 1 funkcijski modul |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | ICS 25-10, 3/4" FPT NO SOLENOID |
| Naziv proizvoda | Pilotni servoventil |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opis proizvoda | Elektromagnetski ventil |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Smjer | Ravno |
| Standard spoja | ASME B 1.20.1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Veličina priključka (nazivna) [in] | 3/8 in |
| Vrsta proizvoda | ICS 25-10 |
| Vrsta spoja | NPT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.28 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
| Volumen | 5.372 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428823517 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |