Pilotni servoventil, ICS 25-15-STD
148X0296
Vrsta spoja: Utični spoj, Standard spoja: ASME B 16.11, Gornji pokrov: 1 funkcijski modul
148X0296
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 3/4 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Gornji pokrov | 1 funkcijski modul |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | ICS 25-15-STD, 3/4" SOC, 336-754 PSIG |
| Naziv proizvoda | Pilotni servoventil |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opis proizvoda | Regulacija tlaka na ulazu |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon tlaka [psig] Pe [maks.] | 754.0 psig |
| Raspon tlaka [psig] Pe [min.] | 363.0 psig |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Smjer | Ravno |
| Standard spoja | ASME B 16.11 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina priključka (nazivna) [in] | 1/2 in |
| Vrsta proizvoda | ICS 25-15-STD |
| Vrsta spoja | Utični spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.24 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
| Volumen | 22.493 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818506 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |