Danfoss logo
ICS 25, ICS 65, ICS 150

Pilotni servoventil, ICS 65

027X0404

Vrsta spoja: Čelni spoj, Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 40

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionICS 65 Economizer 3" BW with CVP-L
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaFunkcijski modul
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaICS 65
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina17.146 Kilogram
Neto težina15.711 Kilogram
Volumen56.025 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424632212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm