Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Pilotni servoventil

027H4032

Pilotni servoventil

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]31.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi
Gornji pokrov3 funkcijska modula
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Konfiguracija otvaranjaZatvoreno (delta-tlak = 0 bara)Prop. otvoreni (delta-tlak = 0,07 – 0,2 bara)Full open (delta p≥0.2 bar)
Konfiguracija priključka pilotnog ventilaP: paralelni priključakSI-SII: Serijski priključak
Kv vrijednost [m³/h]27.000 m³/h
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionICS3 40 / 40 SOC
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv datoteke UL certifikataVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv programa dijelovaICS
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEACTÜVUAUL
Opcija ručnog rukovanjaVreteno za ručno otvaranje
Opis proizvodaServoventil
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Površinski premazZn (TLP)
Pribor proizvodaICM / ICS / ICLX dodatni pribor
Karakteristike
Vrijednost
Priključak mjerača tlakaUnut. navoj sa slijepim čepom
Priključak vanjskog pilotnog ventilaSpojnica za zavarivanje (priključak P2)
Product lineIndustrial Refrigeration
Rad ventilaPilotni
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Raspon temperature [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-60 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.11
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina izlaznog priključka [in]1 1/2 in
Veličina izlaznog priključka [mm]40.0 mm
Veličina ulaznog priključka [in]1 1/2 in
Veličina ulaznog priključka [mm]40.00 mm
Verzija ventilaStandardna verzija
VrstaICV Flexline
Vrsta izlaznog priključkaUtični spoj
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaICS3 40
Vrsta ulaznog priključkaUtični spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina8.088 Kilogram
Neto težina7.25 Kilogram
Volumen8.68 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428235761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm