Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Pilotni servoventil, ICS3E 32, 32 mm, Čelni spoj

027H3029

Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Standard spoja: EN 10220, Veličina ulaznog priključka [mm]: 32, Kv vrijednost [m³/h]: 17

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov3 funkcijska modula
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]17.000 m³/h
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionICS3E 32 32 DIN
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEEACUA
Opis proizvodaServoventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1270R170R290R600R600aRE170
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
SmjerRavno
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina izlaznog priključka [in]1 1/4 in
Veličina izlaznog priključka [mm]32.0 mm
Veličina ulaznog priključka [in]1 1/4 in
Veličina ulaznog priključka [mm]32.00 mm
Verzija ventilaPosebna izvedba, ATEX
Vrsta izlaznog priključkaČelni spoj
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaICS3E 32
Vrsta ulaznog priključkaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6.648 Kilogram
Neto težina5.474 Kilogram
Volumen8.68 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428301039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm