Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS3E 25-10_027H2176, 027H2177

Pilotni servoventil, ICS3E 25-10, 25 mm, Čelni spoj

027H2176

Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Standard spoja: EN 10220, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25, Kv vrijednost [m³/h]: 3.5

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]4.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Gornji pokrov3 funkcijska modula
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h]3.500 m³/h
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionICS3E 25-10 25 DIN
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEEACUA
Opis proizvodaServoventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1270R170R290R600R600aRE170
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
SmjerRavno
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina izlaznog priključka [in]1 in
Veličina izlaznog priključka [mm]25.0 mm
Veličina ulaznog priključka [in]1 in
Veličina ulaznog priključka [mm]25.00 mm
Verzija ventilaPosebna izvedba, ATEX
Vrsta izlaznog priključkaČelni spoj
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaICS3E 25-10
Vrsta ulaznog priključkaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.566 Kilogram
Neto težina3.925 Kilogram
Volumen7.301 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428300308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm