Pilotni servoventil, ICS3 25-10, 28 mm, Lemljenje
027H2086
Vrsta ulaznog priključka: Lemljenje, Standard spoja: ASME B 16.22, Veličina ulaznog priključka [mm]: 28, Kv vrijednost [m³/h]: 3.5, Materijal spoja: Čelik
027H2086
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrijednost [gal/min] | 4.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | ICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi |
| Gornji pokrov | 3 funkcijska modula |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Konfiguracija otvaranja | Zatvoreno (delta-tlak = 0 bara)Prop. otvoreni (delta-tlak = 0,07 – 0,2 bara)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Konfiguracija priključka pilotnog ventila | P: paralelni priključakSI-SII: Serijski priključak |
| Kv vrijednost [m³/h] | 3.500 m³/h |
| Maks. radni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 943 psig |
| Material Description | ICS3 25-10 1 1/8 SA |
| Materijal spoja | Čelik |
| Materijal tijela | Čelik |
| Naziv datoteke UL certifikata | VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0 |
| Naziv programa dijelova | ICS |
| Naziv proizvoda | Pilotni servoventil |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | EACUAUL |
| Opcija ručnog rukovanja | Vreteno za ručno otvaranje |
| Opis proizvoda | Servoventil |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Površinski premaz | Zn (TLP) |
| Pribor proizvoda | ICM / ICS / ICLX dodatni pribor |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Priključak mjerača tlaka | Unut. navoj sa slijepim čepom |
| Priključak vanjskog pilotnog ventila | Spojnica za zavarivanje (priključak P2) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rad ventila | Pilotni |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju temperature i tlaka |
| Smjer | Ravno |
| Standard spoja | ASME B 16.22 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina izlaznog priključka [in] | 1 1/8 in |
| Veličina izlaznog priključka [mm] | 28.0 mm |
| Veličina ulaznog priključka [in] | 1 1/8 in |
| Veličina ulaznog priključka [mm] | 28.00 mm |
| Verzija ventila | Standardna verzija |
| Vrsta | ICV Flexline |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemljenje |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | ICS3 25-10 |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemljenje |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.466 Kilogram |
| Neto težina | 4.016 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428236485 |