Danfoss logo
ICS1 25

Pilotni servoventil, ICS1 25-10, 28 mm, Lemljenje

027H2036

Vrsta ulaznog priključka: Lemljenje, Standard spoja: ASME B 16.22, Veličina ulaznog priključka [mm]: 28, Kv vrijednost [m³/h]: 3.5, Materijal spoja: Čelik

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min]4.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi
Gornji pokrov1 funkcijski modul
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Konfiguracija otvaranjaZatvoreno (delta-tlak = 0 bara)Prop. otvoreni (delta-tlak = 0,07 – 0,2 bara)Full open (delta p≥0.2 bar)
Kv vrijednost [m³/h]3.500 m³/h
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionICS 25-10-1 1-1/8" SA
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Naziv datoteke UL certifikataVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv programa dijelovaICS
Naziv proizvodaPilotni servoventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEACUAUL
Opcija ručnog rukovanjaVreteno za ručno otvaranje
Opis proizvodaServoventil
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Površinski premazZn (TLP)
Pribor proizvodaICM / ICS / ICLX dodatni pribor
Karakteristike
Vrijednost
Priključak mjerača tlakaUnut. navoj sa slijepim čepom
Priključak vanjskog pilotnog ventilaSpojnica za zavarivanje (priključak P2)
Product lineIndustrial Refrigeration
Rad ventilaPilotni
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
SmjerRavno
Standard spojaASME B 16.22
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina izlaznog priključka [in]1 1/8 in
Veličina izlaznog priključka [mm]28.0 mm
Veličina ulaznog priključka [in]1 1/8 in
Veličina ulaznog priključka [mm]28.00 mm
Verzija ventilaStandardna verzija
VrstaICV Flexline
Vrsta izlaznog priključkaLemljenje
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaICS1 25-10
Vrsta ulaznog priključkaLemljenje

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.714 Kilogram
Neto težina3.47 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen8.68 Liter
EAN/UPC5702428236881