Danfoss logo
Electric regulating valve, Type KVS 15

Elektronički regulacijski ventil, KVS 15, Bakar

034G4252

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak ODF, Maks. radni tlak [bar]: 45.5

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Brzina cijelog puta [s] [maks.]17.0 s
Brzina cijelog puta [s] [min.]8.5 s
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakM12
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoRezervni dijelovi za stupanjski ventil
Indukcija faze [µH]85000 μH
IP raspon kućištaIP67
KategorijaI
Količina po obliku pakiranja6 pc
Kompatibilni upravljači tvrtke DanfossEKC 368EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Kompatibilnost lubrikanataMOPOE
Koračni način radaDvofazni, puni korak
Maks. dopušten ciklus rada [%]100 % RH
Maks. radni tlak [bar]45.5 bar
Maks. radni tlak [psig]660 psig
Maks. uk. potroš. en. naponski pogon [W]5.5 W
Maks. uk. potroš. en. strujni pogon [W]1.3 W
Material DescriptionKVS 15 Electric reg valve
Materijal spojaBakar
MaxOPD [bar]33.0 bar
MaxOPD [psi]478.6 psi
MaxOPD, obrnuti [bar]33 bar
MaxOPD, obrnuti [psi]478.6 psi
Napomena o uvjetima naz. kapacitetaPotpuno otvaranje, normalan protok
Napon [V] DC [maks.]13.8 V
Napon [V] DC [min.]11.5 V
Naziv proizvodaElektronički regulacijski ventil
Nazivni kapacitet R134a [kW]3.78 kW
Nazivni kapacitet R134a [TR]0.94 TR
Nazivni kapacitet R22 [kW]5.15 kW
Nazivni kapacitet R22 [TR]1.31 TR
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW]4.58 kW
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR]1.07 TR
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeEACLLC CDC TYSK
Karakteristike
Vrijednost
Opcija ručnog rukovanjaAST-G servisni upravljač
Otpor [kOhm]0.1 kOhm
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 2 smjera
Pribor proizvodaPribor za stupanjski ventil
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP dossier product nameETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
SmjerRavno
Smjer protokaDvosmjerni
Struja faze (RMS) [mA]100 mA
Struja faze (vršna vrijednost) [mA]141 mA
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura radne tvari [°C] [maks.]65 °C
Temperatura radne tvari [°C] [min.]-40 °C
Temperatura radne tvari [°F] [maks.]150 °F
Temperatura radne tvari [°F] [min.]-40 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Ukupni broj koraka2625 (puni koraci)
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Ne
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]tcond=77 °Ftevap=14 °F
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]tcond=25 °Ctevap=-10 °C
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina izlaza [in]5/8 in
Veličina izlaza [mm]16.00 mm
Veličina ulaza [in]5/8 in
Veličina ulaza [mm]16.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak ODF
Vrsta kapljevine2
Vrsta motoraBipolarni
Vrsta proizvodaKVS 15
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.032 Kilogram
Neto težina0.877 Kilogram
Volumen3.249 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428825566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm