Danfoss logo
F34G_0140_KVS_Colibri_az

Elektronički regulacijski ventil, KVS 2C, Bimetal: čelik/bakar

034G7950

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak ODF, Maks. radni tlak [bar]: 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ATEX prod. tekstII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Brzina cijelog puta [s] [maks.]6.0 s
Brzina cijelog puta [s] [min.]3.0 s
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakM12
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Indukcija faze [µH]14000 μH
IP raspon kućištaIP67
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja12 pc
Kompatibilni upravljači tvrtke DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1CEKF 1AEKF 2AMCX 061VMCX 152V
Kompatibilnost lubrikanataMOPOE
Kontrolno stakloNe
Koračni način radaDvofazni, puni korakPolukorakMikrokorak (preporučeno)
Kv vrijednost [m³/h]1.200 m³/h
Maks. dopušten ciklus rada [%]100 % RH
Maks. radni tlak [bar]50.0 bar
Maks. radni tlak [psig]725 psig
Maks. uk. potroš. en. naponski pogon [W]7.2 W
Maks. uk. potroš. en. strujni pogon [W]7.2 W
Material DescriptionKVS 2C Electric reg valve
Materijal spojaBimetal: čelik/bakar
Materijal tijelaNehrđajući čelik
MaxOPD [bar]40.0 bar
MaxOPD [psi]580.0 psi
Napomena o uvjetima naz. kapacitetaPotpuno otvaranje, normalan protok
Naziv proizvodaElektronički regulacijski ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
Opcija ručnog rukovanjaAST-G servisni upravljač
Otpor [kOhm]0.0 kOhm
Pokazivač smjera protokaLaserski ugravirana strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaPribor za stupanjski ventil
Karakteristike
Vrijednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radna struja, maks. [A]0.80 A
Radne tvari bez uljaR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632
SCIP dossier product nameKVS 1C-5C electric expansion valve
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
SmjerRavno
Smjer protokaJedan protok
Struja faze (RMS) [mA]600 mA
Struja faze (vršna vrijednost) [mA]800 mA
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura radne tvari [°C] [maks.]100 °C
Temperatura radne tvari [°C] [min.]-40 °C
Temperatura radne tvari [°F] [maks.]212 °F
Temperatura radne tvari [°F] [min.]-40 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Ukupni broj koraka600 (puni koraci)
Uravnoteženi priključci [Da/Ne]Da
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]tcond=77 °Ftevap=50 °Ftliq=82 °F
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]tcond=25 °Ctevap=10 °Ctliq=28 °C
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina izlaza [in]7/8 in
Veličina izlaza [mm]22.00 mm
Veličina ulaza [in]7/8 in
Veličina ulaza [mm]22.00 mm
VrstaColibri
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak ODF
Vrsta kapljevine1
Vrsta motoraBipolarni
Vrsta proizvodaKVS 2C
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.396 Kilogram
Neto težina0.296 Kilogram
Volumen1.651 Cubic decimeter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428913928
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm