RVE
191U0099
Vrsta proizvoda: RVE, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
191U0099
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | Pressure Valve (ESK code - RV2-10B/1,5) |
| Naziv proizvoda | Pressure control valve |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju temperature i tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | RVE |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.13 Kilogram |
| Neto težina | 0.12 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.063 Liter |
| EAN/UPC | 5702428370448 |