Danfoss logo
OFV Pressure regulating valve

Ventil za regulaciju tlaka, OFV 25

2412+186

Veličina priključka [mm]: 25, Vrsta spoja: Čelni spoj, Kv vrijednost [m³/h]: 0 - 1.5, Maks. radni tlak [bar]: 40

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaSiva
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrijednost [gal/min] [maks.]1.744 gal/min
Cv vrijednost [gal/min] [min.]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoPress. regul. valve spare part
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv vrijednost [m³/h] [maks.]1.500 m³/h
Kv vrijednost [m³/h] [min.]0.000 m³/h
Maks. radni tlak [bar]40.0 bar
Maks. radni tlak [psig]580 psig
Material DescriptionOFV 25 A ANG OVER FLOW VALVE PS40
Naziv proizvodaVentil za regulaciju tlaka
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEACUA
Opis proizvodaPrestrujni ventil
OpremaČep
Pribor proizvodaNe
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Raspon temperature [°C] [Max.]150 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Raspon tlaka [bar] Pe [maks.]8.00 bar
Raspon tlaka [bar] Pe [min.]2.00 bar
Raspon tlaka [psig] Pe [maks.]116.0 psig
Raspon tlaka [psig] Pe [min.]2.0 psig
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
SmjerBočni
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka [mm]25 mm
Veličina ulaznog priključka [mm]25.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaOFV 25
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.44 Kilogram
Neto težina2.05 Kilogram
Volumen4.457 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428189798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm