Ventil za regulaciju tlaka, OFV-SS 25
148G3195
Veličina priključka [mm]: 25, Vrsta spoja: Čelni spoj, Kv vrijednost [m³/h]: 0 - 1.5, Maks. radni tlak [bar]: 52
148G3195
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Siva |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrijednost [gal/min] [maks.] | 1.744 gal/min |
| Cv vrijednost [gal/min] [min.] | 0.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Press. regul. valve spare part |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] [maks.] | 1.500 m³/h |
| Kv vrijednost [m³/h] [min.] | 0.000 m³/h |
| Maks. radni tlak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 754 psig |
| Material Description | OFV-SS 25 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR |
| Naziv proizvoda | Ventil za regulaciju tlaka |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | EACUA |
| Opis proizvoda | Prestrujni ventil |
| Oprema | Čep |
| Pribor proizvoda | Ne |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Raspon tlaka [bar] Pe [maks.] | 8.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] Pe [min.] | 2.00 bar |
| Raspon tlaka [psig] Pe [maks.] | 116.0 psig |
| Raspon tlaka [psig] Pe [min.] | 2.0 psig |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju temperature i tlaka |
| Smjer | Bočni |
| Standard spoja | EN 10220 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina priključka [mm] | 25 mm |
| Veličina ulaznog priključka [mm] | 25.00 mm |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | OFV-SS 25 |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.376 Kilogram |
| Neto težina | 2 Kilogram |
| Volumen | 4.337 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428191340 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |