Upravljač tlaka kondenzacije, KVR 12
034L0093
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Maks. radni tlak [bar]: 28
034L0093
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi KV ventila |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 31.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 450.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 406 psig |
| Material Description | KVR 12 Condensing Pres. Reg. M/12 |
| Naz. kapacitet R134a, vrući plin [kW] | 11.60 kW |
| Naz. kapacitet R134a, vrući plin [TR] | 3.03 TR |
| Naz. kapacitet R22, vrući plin [kW] | 13.20 kW |
| Naz. kapacitet R22, vrući plin [TR] | 4.13 TR |
| Naz. kapacitet R404A/R507, vrući plin [kW] | 12.00 kW |
| Naz. kapacitet R404A/R507, vrući plin [TR] | 3.27 TR |
| Naz. kapacitet R407C, vrući plin [kW] | 14.30 kW |
| Naz. kapacitet R407C, vrući plin [TR] | 4.50 TR |
| Naziv datoteke odobrenja | VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0 |
| Naziv proizvoda | Upravljač tlaka kondenzacije |
| Nazivni kapacitet R134a [kW] | 47.30 kW |
| Nazivni kapacitet R134a [TR] | 11.80 TR |
| Nazivni kapacitet R22 [kW] | 50.40 kW |
| Nazivni kapacitet R22 [TR] | 12.70 TR |
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] | 36.60 kW |
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Nazivni kapacitet R407C [kW] | 54.40 kW |
| Nazivni kapacitet R407C [TR] | 13.80 TR |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSC UL US LISTEDEACRoHSUA |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oprema | Priključak za Schrader ventil |
| Pokazivač smjera protoka | Ugravirana strelica za 1 smjer |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Prop. područje, maks. [bar] | 6.2 bar |
| Prop. područje, maks. [psi] | 90.0 psi |
| Radne tvari bez ulja | R1234ze(E)R513A |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Raspon regulacije [bar] [maks.] | 17.5 bar |
| Raspon regulacije [bar] [min.] | 5.0 bar |
| Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 254.00 psig |
| Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 73.00 psig |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -45 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 266 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -49 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dossier product name | KV |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju temperature i tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvornička postavka [psig] | 145.0 psig |
| UL odobrenje | Yes |
| Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] | Delta-tlak vrućeg plina = 6 psiDelta-tlak kapljevine = 3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Uvjeti naz. kapaciteta [SI] | Delta-tlak vrućeg plina = 0,4 baraDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Veličina izlaza [in] | 1/2 in |
| Veličina ulaza [in] | 1/2 in |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta proizvoda | KVR 12 |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.394 Kilogram |
| Neto težina | 0.34 Kilogram |
| Volumen | 1.106 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411622 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |