Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (flare), size 12

Upravljač tlaka kondenzacije, KVR 15

034L0092

Veličina ulaza [mm]: 16, Veličina izlaza [mm]: 16, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Maks. radni tlak [bar]: 28

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoRezervni dijelovi KV ventila
Količina po obliku pakiranja12 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. ispitni tlak [bar]31.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]450.0 psig
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]406 psig
Material DescriptionKVR15 PRESSREG.
Naz. kapacitet R134a, vrući plin [kW]11.50 kW
Naz. kapacitet R134a, vrući plin [TR]3.03 TR
Naz. kapacitet R22, vrući plin [kW]13.20 kW
Naz. kapacitet R22, vrući plin [TR]4.13 TR
Naz. kapacitet R404A/R507, vrući plin [kW]12.00 kW
Naz. kapacitet R404A/R507, vrući plin [TR]3.27 TR
Naz. kapacitet R407C, vrući plin [kW]14.30 kW
Naz. kapacitet R407C, vrući plin [TR]4.50 TR
Naziv datoteke odobrenjaVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvodaUpravljač tlaka kondenzacije
Nazivni kapacitet R134a [kW]47.30 kW
Nazivni kapacitet R134a [TR]11.80 TR
Nazivni kapacitet R22 [kW]50.40 kW
Nazivni kapacitet R22 [TR]12.70 TR
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW]36.60 kW
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR]8.20 TR
Nazivni kapacitet R407C [kW]54.40 kW
Nazivni kapacitet R407C [TR]13.80 TR
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSC UL US LISTEDEACRoHSUA
OpremaPriključak za Schrader ventil
Karakteristike
Vrijednost
Pokazivač smjera protokaUgravirana strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prop. područje, maks. [bar]6.2 bar
Prop. područje, maks. [psi]90.0 psi
Radne tvari bez uljaR1234ze(E)R513A
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Raspon regulacije [bar] [maks.]17.5 bar
Raspon regulacije [bar] [min.]5.0 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]254.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]73.00 psig
Raspon temperature medija [°C] [Max.]130 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-45 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-49 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka [psig]145.0 psig
UL odobrenjeYes
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP]Delta-tlak vrućeg plina = 6 psiDelta-tlak kapljevine = 3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Uvjeti naz. kapaciteta [SI]Delta-tlak vrućeg plina = 0,4 baraDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Veličina izlaza [in]5/8 in
Veličina izlaza [mm]16.00 mm
Veličina ulaza [in]5/8 in
Veličina ulaza [mm]16.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaHolender
Vrsta proizvodaKVR 15
Vrsta ulaznog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.5 Kilogram
Neto težina0.455 Kilogram
Volumen1.18 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428411639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm