Regulator tlaka isparivača, KVP 35
034L0032
Veličina ulaza [mm]: 35, Veličina izlaza [mm]: 35, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Kv vrijednost [m³/h]: 8, Maks. radni tlak [bar]: 18
034L0032
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Cv vrijednost [gal/min] | 9.250 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi KV ventila |
| Isti proizvod | 034L1050 |
| Količina po obliku pakiranja | 7 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Kv vrijednost [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 19.8 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 286.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 18.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 260 psig |
| Material Description | KVP35 PRESS.REG |
| Napomena o Kv vrijednosti | AT MAX P-BAND |
| Naziv datoteke odobrenja | VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0 |
| Naziv proizvoda | Regulator tlaka isparivača |
| Nazivni kapacitet R134a [kW] | 6.10 kW |
| Nazivni kapacitet R134a [TR] | 1.90 TR |
| Nazivni kapacitet R22 [kW] | 8.60 kW |
| Nazivni kapacitet R22 [TR] | 2.80 TR |
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] | 7.70 kW |
| Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] | 2.40 TR |
| Nazivni kapacitet R407C [kW] | 7.90 kW |
| Nazivni kapacitet R407C [TR] | 2.60 TR |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSC UL US LISTEDEACRoHSUA |
| Oprema | Priključak za Schrader ventil |
| Pokazivač smjera protoka | Ugravirana strelica za 1 smjer |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Prop. područje, maks. [bar] | 2.8 bar |
| Prop. područje, maks. [psi] | 40.6 psi |
| Radne tvari bez ulja | R1234ze(E)R513A |
| Radne tvari koje je odobrio UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Rashladno sredstvo | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Raspon regulacije [bar] [maks.] | 5.5 bar |
| Raspon regulacije [bar] [min.] | 0.0 bar |
| Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 80.00 psig |
| Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 0.00 psig |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -45 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 266 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -49 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dossier product name | KV |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju temperature i tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvornička postavka [psig] | 29.0 psig |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina izlaza [in] | 1 3/8 in |
| Veličina izlaza [mm] | 35.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 1 3/8 in |
| Veličina ulaza [mm] | 35.00 mm |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta proizvoda | KVP 35 |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.038 Kilogram |
| Neto težina | 0.895 Kilogram |
| Volumen | 2.747 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411790 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |