Danfoss logo
Press. Reg, KVL 35

Regulator tlaka u karteru kompresora, KVL 28

034L0051

Veličina ulaza [mm]: 28, Veličina izlaza [mm]: 28, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Kv vrijednost [m³/h]: 8, Maks. radni tlak [bar]: 18

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cv vrijednost [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoRezervni dijelovi KV ventila
Isti proizvod034L1251
Količina po obliku pakiranja7 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Kv vrijednost [m³/h]8.000 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]19.8 bar
Maks. ispitni tlak [psig]286.0 psig
Maks. radni tlak [bar]18.0 bar
Maks. radni tlak [psig]260 psig
Material DescriptionKVL28 PRESS.REG
Naziv datoteke odobrenjaVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvodaRegulator tlaka u karteru kompresora
Nazivni kapacitet R134a [kW]13.20 kW
Nazivni kapacitet R134a [TR]2.60 TR
Nazivni kapacitet R22 [kW]17.80 kW
Nazivni kapacitet R22 [TR]4.10 TR
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW]15.90 kW
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR]3.40 TR
Nazivni kapacitet R407C [kW]16.40 kW
Nazivni kapacitet R407C [TR]3.80 TR
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSC UL US LISTEDEACRoHSUA
Pokazivač smjera protokaUgravirana strelica za 1 smjer
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prop. područje, maks. [bar]1.5 bar
Prop. područje, maks. [psi]22.0 psi
Radne tvari bez uljaR1234ze(E)R513A
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Rashladno sredstvoR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Raspon regulacije [bar] [maks.]6.0 bar
Raspon regulacije [bar] [min.]0.2 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]87.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]3.00 psig
Raspon temperature medija [°C] [Max.]130 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-60 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka [psig]29.0 psig
UL odobrenjeYes
Veličina izlaza [mm]28.00 mm
Veličina ulaza [mm]28.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaKVL 28
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.968 Kilogram
Neto težina0.855 Kilogram
Volumen2.936 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428411714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm