Regulator tlaka spremnika, KVD 12
034L0173
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Kv vrijednost [m³/h]: 1.75, Maks. radni tlak [bar]: 28
034L0173
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Cv vrijednost [gal/min] | 2.020 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi KV ventila |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Kv vrijednost [m³/h] | 1.750 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 31.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 450.0 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 406 psig |
| Material Description | KVD 12 Receiver Pres. Reg. M/12 |
| Naziv datoteke odobrenja | VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0 |
| Naziv proizvoda | Regulator tlaka spremnika |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | Kineski RoHSC UL US LISTEDEACRoHSUA |
| Oprema | Priključak za Schrader ventil |
| Pokazivač smjera protoka | Ugravirana strelica za 1 smjer |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R1234ze(E)R513A |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radne tvari koje je odobrio UL | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Raspon regulacije [bar] [maks.] | 20.0 bar |
| Raspon regulacije [bar] [min.] | 3.0 bar |
| Raspon regulacije [psig] Pe [maks.] | 290.00 psig |
| Raspon regulacije [psig] Pe [min.] | 44.00 psig |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -45 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 266 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -49 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dossier product name | KV |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju temperature i tlaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvornička postavka [psig] | 145.0 psig |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina izlaza [in] | 1/2 in |
| Veličina ulaza [in] | 1/2 in |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta proizvoda | KVD 12 |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.4 Kilogram |
| Neto težina | 0.385 Kilogram |
| Volumen | 1.18 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |