Danfoss logo
KVD Receiver pressure regulator (flare), size 15

Regulator tlaka spremnika, KVD 12

034L0171

Veličina ulaza [mm]: 12, Veličina izlaza [mm]: 12, Vrsta ulaznog priključka: Holender, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Kv vrijednost [m³/h]: 1.75, Maks. radni tlak [bar]: 28

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Cv vrijednost [gal/min]2.020 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoRezervni dijelovi KV ventila
Količina po obliku pakiranja12 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Kv vrijednost [m³/h]1.750 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]31.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]450.0 psig
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]406 psig
Material DescriptionKVD 12 RECEIVER-PRESS.REGULATOR
Naziv datoteke odobrenjaVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvodaRegulator tlaka spremnika
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeKineski RoHSC UL US LISTEDEACRoHSUA
OpremaPriključak za Schrader ventil
Pokazivač smjera protokaUgravirana strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR1234ze(E)R513A
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Raspon regulacije [bar] [maks.]20.0 bar
Raspon regulacije [bar] [min.]3.0 bar
Raspon regulacije [psig] Pe [maks.]290.00 psig
Raspon regulacije [psig] Pe [min.]44.00 psig
Raspon temperature medija [°C] [Max.]130 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-45 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]266 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-49 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka [psig]145.0 psig
UL odobrenjeYes
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina izlaza [mm]12.00 mm
Veličina ulaza [in]1/2 in
Veličina ulaza [mm]12.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaHolender
Vrsta proizvodaKVD 12
Vrsta ulaznog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.484 Kilogram
Neto težina0.425 Kilogram
Volumen1.18 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428411318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm