Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Kontrolni tlačni ventil, KDC 200 A 2

148G383604

Veličina priključka [mm]: 200, Vrsta spoja: Čelni spoj, Kv, potpuno otvoreno [m3/h]: 757, Maks. radni tlak [bar]: 40

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv, potpuno otvoreno [gal/min]878.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar]2.000 bar
Diferencijalni tlak [psi]29.000 psi
Dimenzija priključka [in]8 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv, potpuno otvoreno [m3/h]757 m³/h
Maks. radni tlak [bar]40.0 bar
Maks. radni tlak [psig]580 psig
Material DescriptionKDC 200 A 2 bar Hydrocarbon, "C" KR
Naziv proizvodaKontrolni tlačni ventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCELLC CDC EURO-TYSK
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaVišenamjenski ventil za kompresor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1270R170R290R600R600aRE170
Raspon temperature [°C] [Max.]150 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
SmjerBočni
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka [mm]200 mm
Veličina ulaznog priključka [mm]200.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaKDC 200 A 2
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina94.4 Kilogram
Neto težina84.836 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen211.2 Liter
EAN/UPC5715162500651