Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Kontrolni tlačni ventil, KDC 80 D 1

148G3775

Veličina priključka [mm]: 80, Vrsta spoja: Čelni spoj, Kv, potpuno otvoreno [m3/h]: 118, Maks. radni tlak [bar]: 40
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: KDC / GVD

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv, potpuno otvoreno [gal/min]137.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar]1.000 bar
Diferencijalni tlak [psi]14.500 psi
Dimenzija priključka [in]3 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv, potpuno otvoreno [m3/h]118 m³/h
Maks. radni tlak [bar]40.0 bar
Maks. radni tlak [psig]580 psig
Material DescriptionKDC-080-D-1 bar
Naziv proizvodaKontrolni tlačni ventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEUKCA
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaVišenamjenski ventil za kompresor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Raspon temperature [°C] [Max.]150 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
SmjerBočni
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka [mm]80 mm
Veličina ulaznog priključka [mm]80.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaKDC 80 D 1
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.321 Kilogram
Neto težina10.028 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen18.328 Liter
EAN/UPC5702428431897