Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Kontrolni tlačni ventil, KDC 125 A 2

148G3600

Veličina priključka [mm]: 125, Vrsta spoja: Čelni spoj, Kv, potpuno otvoreno [m3/h]: 333, Maks. radni tlak [bar]: 40

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv, potpuno otvoreno [gal/min]386.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar]2.000 bar
Diferencijalni tlak [psi]29.000 psi
Dimenzija priključka [in]5 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kv, potpuno otvoreno [m3/h]333 m³/h
Maks. radni tlak [bar]40.0 bar
Maks. radni tlak [psig]580 psig
Material DescriptionKDC-125-A-2
Naziv proizvodaKontrolni tlačni ventil
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEUA
Karakteristike
Vrijednost
Opis proizvodaVišenamjenski ventil za kompresor
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaVentili za regulaciju temperature i tlaka
SmjerBočni
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Veličina priključka [mm]125 mm
Veličina ulaznog priključka [mm]125.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaKDC 125 A 2
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina37 Kilogram
Neto težina29.35 Kilogram
Volumen102.828 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428279628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm