Kontrolni tlačni ventil, KDC 65 A 2
148G3588
Veličina priključka [mm]: 65, Vrsta spoja: Čelni spoj, Kv, potpuno otvoreno [m3/h]: 78, Maks. radni tlak [bar]: 40
148G3588
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv, potpuno otvoreno [gal/min] | 90.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] | 2.000 bar |
| Diferencijalni tlak [psi] | 29.000 psi |
| Dimenzija priključka [in] | 2 1/2 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Kategorija | II |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kv, potpuno otvoreno [m3/h] | 78 m³/h |
| Maks. radni tlak [bar] | 40.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 580 psig |
| Material Description | KDC-065-A-2 |
| Naziv proizvoda | Kontrolni tlačni ventil |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CEUA |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Višenamjenski ventil za kompresor |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 150 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -50 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Ventili za regulaciju temperature i tlaka |
| Smjer | Bočni |
| Standard spoja | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Veličina priključka [mm] | 65 mm |
| Veličina ulaznog priključka [mm] | 65.00 mm |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | KDC 65 A 2 |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.682 Kilogram |
| Neto težina | 5.664 Kilogram |
| Volumen | 6.279 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279741 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |