Višenamjensko kućište ventila, ICV 40, Lemljenje
027H4124
Vrsta spoja: Lemljenje, Materijal spoja: Čelik, Maks. radni tlak [bar]: 65, Raspon temperature [°C]: -60 - 120, Upotrebljava se za proizvod: ICM 40; ICS 40; ICLX 40
027H4124
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1 5/8 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | ICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 943 psig |
| Material Description | ICV 40 1-5/8 SA Valve housing |
| Materijal spoja | Čelik |
| Materijal tijela | Čelik |
| Naziv programa dijelova | ICLXICMICS |
| Naziv proizvoda | Višenamjensko kućište ventila |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | EAC |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Pribor proizvoda | ICM / ICS / ICLX dodatni pribor |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rad ventila | Funkcijski modul |
| Rashladno sredstvo | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Multifunkcijski ventili |
| Standard spoja | ASME B 16.22 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICLX 40ICM 40ICS 40 |
| Veličina priključka [mm] | 42 mm |
| Vrsta | ICV Flexline |
| Vrsta proizvoda | ICV 40 |
| Vrsta spoja | Lemljenje |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.543 Kilogram |
| Neto težina | 3.176 Kilogram |
| Volumen | 8.68 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242745 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |